??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24560.0232 Bouton à bille
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24560. - Boules / avec alésage conique, forme M
Nomenclature
24560.0232 Bouton à bille
BESTNR
Référence
24560.0232
AUS
Version
avec alésage conique, forme M, noir
D1
32 mm
D3
8 mm
H
29.0 mm
T3
>=
15 mm
G
Poids
21 g
Embedded user actions